Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16021
Teilenummer
|
---|
16021 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 105 | 160 | 18 | 57000 | Radial | 5900 | 54000 | 1244 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 16□□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig, die Teilenummer ist 16021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16003-A-C3 |
16004-A |
16004-A-C3 |
16021-C3 |
16022 |
16022-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 160 | 18 | - | - | 2450 | - | 1244 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | ||
122.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 170 | 19 | 61000 | Radial | 5500 | 57000 | - | - | - | - | - | |||
- | 122.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 110 | 170 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |