Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61840-M
Teilenummer
|
---|
61840-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 250 | 24 | 74000 | Radial | 4550 | 88000 | 2,8 | kg | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 618□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig, die Teilenummer ist 61840-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61840-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
61803-HLC |
61804-HLC |
61805-HLC |
61844 |
61844-C3 |
61844-HLU |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 11.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 10.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 37 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
629.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220 | 270 | 24 | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | |||
- | 629.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220 | 270 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 629.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220 | 270 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |