Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KM16
Teilenummer
|
---|
KM16 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Nutgrundabstand, A^a (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 105 | 15 | 8 | MB16 | M80x2 | 190000 | - | 98 | 426,28 |
Loading...
Fasenwinkel(°) | 30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / KML□□ / Hauptabmessungen DIN 981 / Nutform / Feingewinde, metrisch / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist KM16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nuttiefe, h(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Nutbreite, b(mm)
Sicherung
Gewinde, G
Axiale Belastbarkeit, statisch, F(N)
Nutgrundabstand, A^a(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KM11 |
KM12 |
KM13 |
KM17 |
KM18 |
KM19 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Nutgrundabstand, A^a (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 67 | 75 | 11 | 7 | MB11 | M55x2 | 87000 | - | 69 | 176 | ||
9.10 € | 1 | auf Anfrage | 73 | 80 | 11 | 7 | MB12 | M60x2 | 90000 | - | 74 | 192 | |||
11.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 79 | 85 | 12 | 7 | MB13 | M65x2 | 108000 | - | 79 | 227 | ||
22.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 102 | 110 | 16 | 8 | MB17 | M85x2 | 210000 | - | 103 | 488,6 | ||
26.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 108 | 120 | 16 | 10 | MB18 | M90x2 | 240000 | - | 112 | 603 | |||
25.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 125 | 17 | 10 | MB19 | M95x2 | 270000 | - | 117 | 673 |