Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RASEL40-XL-N
Teilenummer
|
---|
RASEL40-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Dynamische Tragzahl, radial (N) | Statische Tragzahl, radial (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 27 | Rp1/8 | ASE08 | GLE40-XL-KRR-B | 138,25 | 14 | 26 | KASK08 | 34500 | 19800 | - | - | 1,79 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEL / Kugellager / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEL40-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEL40-XL-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Anschlußgewinde Schmierung
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Dynamische Tragzahl, radial(N)
Statische Tragzahl, radial(N)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RASEL20-XL-N |
RASEL25-XL-N |
RASEL30-XL-N |
RASEL45-XL |
RASEL50-XL-N |
RASEL60-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Dynamische Tragzahl, radial (N) | Statische Tragzahl, radial (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 18,5 | M6 | ASE04-FA125 | GLE20-XL-KRR-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | - | - | - | - | 0,58 | ||
54.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 20,2 | M6 | ASE05-FA125 | GLE25-XL-KRR-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | - | - | - | - | 0,7 | ||
- | 64.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 22 | Rp1/8 | ASE06 | GLE30-XL-KRR-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | 20700 | 11300 | - | - | 1,1 | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 192 | 107 | 192 | 54 | 21,5 | 48 | 32 | 25,5 | M6 | ASE09 | GLE45-XL-KRR-B | 149,65 | 14 | 29 | - | - | - | Ja | Ja | 2,13 | |||
- | 85.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 115 | 115 | 200 | 57,2 | 21,5 | 54 | 34 | 30,2 | Rp1/8 | ASE10 | GLE50-XL-KRR-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | 37500 | 23200 | - | - | 2,6 | |
- | 148.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 140 | 140 | 240 | 69,9 | 25 | 60 | 42 | 37,9 | Rp1/8 | ASE12 | GLE60-XL-KRR-B | 190 | 18 | 28 | KASK12 | 56000 | 36000 | - | - | 4,43 |