Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RASEY15-XL

Teilenummer
RASEY15-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Gewicht
(kg)
-

32.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15575712530,210301815,9ASE03GYE15-XL-KRR-B951119-0,42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung M6

Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEY15-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEY15-XL.

Produktvarianten

Teilenummer
RASEY12-XL
RASEY16-XL
RASEY17-XL
RASEY20-XL-N
RASEY25-XL-N
RASEY30-XL-N
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Gewicht
(kg)

32.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12575712530,210301815,9ASE03GYE12-XL-KRR-B951119-0,43
-

32.84 €

1 auf Anfrage 16575712530,210301815,9ASE03GYE16-XL-KRR-B951119-0,41

32.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

17575712530,210301815,9ASE03GYE17-XL-KRR-B951119-0,41

21.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20646413033,314,5321918,3ASE04GYE20-XL-KRR-B97,51119KASK040,58

41.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25707013036,514,5362119,8ASE05GYE25-XL-KRR-B102,51119KASK050,7

49.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

30828215842,917402522,2ASE06GYE30-XL-KRR-B117,51422KASK061,13

Technischer Support