Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RASEY25-XL-N
Teilenummer
|
---|
RASEY25-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 19,8 | ASE05 | GYE25-XL-KRR-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | 0,7 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEY25-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEY25-XL-N.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RASEY16-XL |
RASEY17-XL |
RASEY20-XL-N |
RASEY30-XL-N |
RASEY35-XL-N |
RASEY40-XL-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.84 € | 1 | auf Anfrage | 16 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 15,9 | ASE03 | GYE16-XL-KRR-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,41 | ||
32.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 15,9 | ASE03 | GYE17-XL-KRR-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,41 | |||
21.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 18,3 | ASE04 | GYE20-XL-KRR-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | 0,58 | ||
49.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 22,2 | ASE06 | GYE30-XL-KRR-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | 1,13 | |||
58.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 93 | 93 | 163 | 47,6 | 19 | 45 | 27 | 25,4 | ASE07 | GYE35-XL-KRR-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | 1,55 | |||
67.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 99 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 30,2 | ASE08 | GYE40-XL-KRR-B | 138,25 | 14 | 26 | KASK08 | 1,84 |