Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RASEY55-XL
Teilenummer
|
---|
RASEY55-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 124.5 | 124.5 | 222 | 63,5 | 22,5 | 60 | 35 | 33,4 | ASE11 | GYE55-XL-KRR-B | 176 | 18 | 30 | - | 3,22 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEY55-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEY55-XL.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schutzkappe
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RASEY17-XL |
RASEY20-XL-N |
RASEY25-XL-N |
RASEY60-XL-N |
RASEY65-214-XL |
RASEY70-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 57 | 57 | 125 | 30,2 | 10 | 30 | 18 | 15,9 | ASE03 | GYE17-XL-KRR-B | 95 | 11 | 19 | - | 0,41 | |||
21.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 18,3 | ASE04 | GYE20-XL-KRR-B | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | 0,58 | ||
41.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 19,8 | ASE05 | GYE25-XL-KRR-B | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | 0,7 | |||
148.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 140 | 140 | 240 | 69,9 | 25 | 60 | 42 | 39,7 | ASE12 | GYE60-XL-KRR-B | 190 | 18 | 28 | KASK12 | 4,44 | |||
156.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 156 | 156 | 260 | 79,4 | 27,5 | 65 | 44 | 44,4 | ASE14 | GYE65-214-XL-KRR-B | 202,5 | 22 | 28 | - | 6,22 | |||
157.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 156 | 156 | 260 | 79,4 | 27,5 | 65 | 44 | 44,4 | ASE14 | GYE70-XL-KRR-B | 202,5 | 22 | 28 | - | 5,93 |