Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RPB30-XL
Teilenummer
|
---|
RPB30-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Dynamische Tragzahl, radial (N) | Statische Tragzahl, radial (N) | Berechnungsfaktor | Grenzdrehzahl für Fettschmierung (1/min) | Tragfähigkeit (Gehäuse) (N) | Bezeichnung Gummidämmring | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 66.1 | 66.1 | 117,5 | 33,3 | 38 | 26,5 | GEH62-BT | RALE30-XL-NPP-B | 95 | 14100 | 8300 | 14,8 | 15700 | 1400 | GRG.RABR55/62 | 0,4 |
Loading...
Höhe (Fuß)(mm) | 4 | Breite (Langloch)(mm) | 11,5 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RPB-XL / T-Form / Spannlager, die Teilenummer ist RPB30-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RPB30-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Dynamische Tragzahl, radial(N)
Statische Tragzahl, radial(N)
Berechnungsfaktor
Grenzdrehzahl für Fettschmierung(1/min)
Tragfähigkeit (Gehäuse)(N)
Bezeichnung Gummidämmring
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RPB20-XL |
RPB25-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Dynamische Tragzahl, radial (N) | Statische Tragzahl, radial (N) | Berechnungsfaktor | Grenzdrehzahl für Fettschmierung (1/min) | Tragfähigkeit (Gehäuse) (N) | Bezeichnung Gummidämmring | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 56.5 | 56.5 | 108 | 28,6 | 31,8 | 23,5 | GEH52-BT | RAE20-XL-NPP-B | 86 | 13600 | 6600 | 13,1 | 18700 | 1100 | GRG.RABR47/52-AH01 | 0,37 | ||
48.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 66.1 | 66.1 | 117,5 | 33,3 | 38 | 26,5 | GEH62-BT | RAE25-XL-NPP-B | 95 | 14000 | 7800 | 13,8 | 16700 | 1400 | GRG.RABR52/62-AH01 | 0,54 |