Hersteller-Teilenummer: 23240-BEA-XL-MB1
Marke: FAG
Preis: 2,823.20 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
ID d: 200 mm
Aussen - D: 360 mm
Breite B: 128 mm
Drehzahl: - 1/min
Tragzahl, dynamische Bewertung: - N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23240-BEA-XL-MB1
Teilenummer
|
---|
23240-BEA-XL-MB1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,823.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 360 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager / 232..-BEA / Hauptabmessung DIN 635-2, die Teilenummer ist 23240-BEA-XL-MB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23240-BEA-XL-MB1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23240-BEA-XL-MB1-C3 |
23244-BEA-XL-MB1 |
23248-BEA-XL-MB1 |
23248-BEA-XL-MB1-C3 |
23252-BEA-XL-MB1 |
23252-BEA-XL-MB1-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,823.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 360 | 128 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 3,804.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 220 | 400 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4,645.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 440 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4,645.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 440 | 160 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
6,707.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | 480 | 174 | 1360 | 3350000 | 4750000 | - | - | - | - | - | ||
- | 5,110.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 480 | 174 | - | - | - | C3 | - | - | - | - |