Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 31 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH3152-H

Teilenummer
AH3152-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

1,668.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 240Tr290X4172260726G1/88,512---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegel 1:12

Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 31 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH3152-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH3152-H.

Produktvarianten

Teilenummer
AH3138
AH3140
AH3140-H
AH3156
AH3156-H
AH3160-H
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde G Hülsenlänge B1
(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d
(mm)
Lagerüberstand a1
(mm)
Gewindelänge IG
(mm)
Gewinde Ölanschluss G1 Gewindeabstand Ölanschluss, a
(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

533.98 €

1 17 Arbeitstage 180Tr210X4125190620------

568.67 €

1 17 Arbeitstage 190Tr220X4134200621------

956.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190Tr220X4134200621M64,57---

1,695.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260Tr310X5175280828------

1,996.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 260Tr310X5175280828G1/88,512---

2,295.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 280Tr330X5192300830G1/88,512---

Technischer Support