Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH3144-H
Teilenummer
|
---|
AH3144-H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,062.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Tr240X4 | 145 | 220 | 6 | 23 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegel-Abziehhülsen für Wälzlager / AH (X) 31 / Hauptabmessungen DIN 5416 / Kegel 1:12, die Teilenummer ist AH3144-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH3144-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH3138 |
AH3140 |
AH3140-H |
AH3148 |
AH3148-H |
AH3152 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | Tr210X4 | 125 | 190 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
524.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 134 | 200 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
956.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | Tr220X4 | 134 | 200 | 6 | 21 | M6 | 4,5 | 7 | - | - | - | ||
1,021.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 154 | 240 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
1,225.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 154 | 240 | 7 | 25 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
1,367.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr290X4 | 172 | 260 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - |