Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RB-LROEM0.5M
Teilenummer
|
---|
RB-LROEM0.5M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Gesamtlänge L (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Mit Kappe | Anzahl der Muttern | Stopperfarbe | Kompatibles Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | M20 | 20 | 29.4 | 98 | 6,0 bis 348 | 3,440 | Nein | 2 Stk. inbegriffen | Keine | Modell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Verstellbare Ausführung | Ausführung mit Öffnung | Ausführung mit mehreren unregelmäßigen Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1.2 | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.08 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 80 | Kollisionsgeschwindigkeitsbereich(Frau) | 0,08 bis 1,2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adjustable Shock Absorber Small Series RB-LROEM / RB-OEM Series, die Teilenummer ist RB-LROEM0.5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB-LROEM0.5M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. absorbierte Energie(J)
Gesamtlänge L(mm)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. Widerstandskraft(N)
Mit Kappe
Anzahl der Muttern
Stopperfarbe
Kompatibles Modell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RB-LROEM0.15MB |
RB-LROEM0.15MBS |
RB-LROEM0.1M |
RB-LROEM0.1MBS |
RB-LROEM0.25M |
RB-LROEM0.25MBSJ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. absorbierte Energie (J) | Gesamtlänge L (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Mit Kappe | Anzahl der Muttern | Stopperfarbe | Kompatibles Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 5.5 | 92 | 4,4 bis 80 | 950 | Mit Kappe | 2 Stk. inbegriffen | Keine | Modell mit niedriger Geschwindigkeit | ||
62.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 5.5 | 92 | 4,4 bis 80 | 950 | Mit Kappe | 2 Stk. inbegriffen | 1 Stk. enthalten | Modell mit niedriger Geschwindigkeit | ||
91.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | M10 | 10 | 3.8 | 57 | 5 bis 90 | 880 | Nein | 2 Stk. inbegriffen | Keine | Modell mit niedriger Geschwindigkeit | ||
59.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | M10 | 10 | 3.8 | 67 | 5 bis 90 | 880 | Mit Kappe | 2 Stk. inbegriffen | 1 Stk. enthalten | Modell mit niedriger Geschwindigkeit | ||
58.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | 82 | 4,4 bis 88 | 960 | Nein | 2 Stk. inbegriffen | Keine | Modell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell | ||
112.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | 92 | 4,4 bis 88 | 960 | Mit Kappe | 3 Stk. inbegriffen | 1 Stk. enthalten | Modell mit niedriger Geschwindigkeit / Standardmodell |