Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VS4110-023DL |
VS4210-015U |
VS4210-025U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Spannung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 110 V AC | 1/4 | 0.91 | DIN-Anschluss mit Licht | ||
181.48 € | 1 | auf Anfrage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 24 V DC | 1/8 | 0.86 | Eingegossenes Kabel | ||
181.48 € | 1 | auf Anfrage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 24 V DC | 1/4 | 0.91 | Eingegossenes Kabel |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Schalterausführung | 2-Positionen, Abluft | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) |
Rohranschluss, Ausführung | Rc | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Linearbewegung, Spule |
Dichtungsart | Standard | Nenndruck(MPa) | 0 bis 1.0 | Spezifikationen Anschluss | Rohrleitungen mit seitlicher Öffnung der Unterplatte |
Option | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften