• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-Wege-Magnetventil, Serie VQ100 (Teilenummern)

3-Wege-Magnetventil, Serie VQ100
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Unprecedented high speed, stable response, and long service life
· Boasts a large flow capacity despite its otherwise small size
· Semi-standard specifications
· Copper-free specifications
· A wide variety of wiring methods

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ110U-5LOB-Q

Teilenummer
VQ110U-5LOB-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell CE-konform Funktionen

59.13 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.6VerriegelnL-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzVerriegelung AusführungJaAusführung Hohe Durchflusskapazität

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Dichtungsart Standard
Maßgeschneiderte Spezifikationen Standard

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQ100, die Teilenummer ist VQ110U-5LOB-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ110U-5LOB-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ110-5G-Q
VQ110-5LO-M5-Q
VQ110-5LO-Q
VQ110U-5M-M5-Q
VQ110U-5M-Q
VQ110U-5MB-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell CE-konform Funktionen

38.48 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.7Keine ArretierungEingegossenes KabelNicht verriegelbar, SteckausführungJaStandardausführung (1 W)

52.73 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DCMM5DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.7Keine ArretierungL-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbar, SteckausführungJaStandardausführung (1 W)

42.35 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.7Keine ArretierungL-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzNicht verriegelbar, SteckausführungJaStandardausführung (1 W)

64.23 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DCMM5DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.6Keine ArretierungM-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbar, SteckausführungJaAusführung Hohe Durchflusskapazität

54.03 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.6Keine ArretierungM-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbar, SteckausführungJaAusführung Hohe Durchflusskapazität

61.68 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil-0 bis 0.6VerriegelnM-Stecker mit Verbindungsleitung, Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzVerriegelung AusführungJaAusführung Hohe Durchflusskapazität

Technischer Support