Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ110U-5MO-M5-Q
Teilenummer
|
---|
VQ110U-5MO-M5-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Dichtungsart | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQ100, die Teilenummer ist VQ110U-5MO-M5-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ110U-5MO-M5-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
CV-Wert
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
Nenndruck(MPa)
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ110-5G-Q |
VQ110-5LO-M5-Q |
VQ110-5LO-Q |
VQ110U-5MO-Q |
VQ110U-5MOB-M5-Q |
VQ110U-5MOB-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
52.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
42.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.7 | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Standardausführung (1 W) | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
69.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | ||
59.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | - | 0 bis 0.6 | Verriegeln | M-Stecker, ohne Steckverbinder, mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Verriegelung Ausführung | Ja | Ausführung Hohe Durchflusskapazität |