5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie SX3000 / 5000 / 7000 (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie SX3000 / 5000 / 7000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· The pilot valve is concentrated on one side with its wiring gathered as one, giving it a neat and tidy appearance
· Low power consumption at just 0.6 W
· High reliability and long service life of 50 million cycles or more
· Compact and with a large flow capacity
· High speed response of 10 ms
· Improved drain resistance adaptability
· Suitable for use in copper and fluorine-free applications
· Attractive design with bright color tones
· Consolidation of indicator lights and manual
· Removal of pilot valve exhaust mist and sound
· Uses a common base with the SY Series
· The cylinder port size can be changed

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SX5340-5NLOZD-Q

Teilenummer
SX5340-5NLOZD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.77 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Standard / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom Anzahl der Magnetventile Zweifach
Schalterausführung 3 Positionen mit geschlossener Mitte Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung
Nenndruck(MPa) 0.2 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Verriegeln
Verbindungsleitung elektrischer Eingang L-Stecker, ohne Steckverbinder Manuell Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz
CE-konform Ja Option Negativ gemeinsam

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie SX3000 / 5000 / 7000, die Teilenummer ist SX5340-5NLOZD-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SX5340-5NLOZD-Q.

Technischer Support