Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY114-5MN-M3-Q
Teilenummer
|
---|
SY114-5MN-M3-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | Standard | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0 bis 0.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für SY100, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber, die Teilenummer ist SY114-5MN-M3-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY114-5MN-M3-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
CV-Wert
Befestigungselement
Spezifikationen Anschluss
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY113-5GD-PM3-Q |
SY113-5GS-M3-Q |
SY113-5GS-PM3-Q |
SY114-5MN-Q |
SY114-5MNU-Q |
SY114-5MNZ-M3-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
40.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
47.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
37.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | Standard | - | ||
41.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | Ja | Standard | - | ||
47.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Ja | Standard | - |