XT661, Kontaktloser Vakuumsauger, Zykloneffekt-Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

XT661, Kontaktloser Vakuumsauger, Zykloneffekt-Ausführung
Wir freuen uns, Ihnen unsere „sanfte" Seite vorstellen zu dürfen: den XT661. Dieser Vakuumsauger, der keine Spuren hinterlässt, ist für den kontaktlosen Transfer einer ganzen Reihe von Werkstücken bestens geeignet. Je nach Funktionsprinzip – Zykloneffekt oder Bernoulli-Effekt – ist der XT661 in verschiedenen Größen von Ø20 bis □150 lieferbar. Die kompakte und leichte Zykloneffekt-Ausführung ist wegen ihres geringen Druckluftverbrauchs wirtschaftlich im Betrieb und hat trotzdem hohe Hubkraft. Bei der Bernoulli-Effekt-Ausführung werden die Vibrationen während des Ansaugens minimiert, und ein standardisierter Mehrfachanschluss ermöglicht die einfache Erkennung des Werkstücks. Der fettfreie XT661 ist einfach zu montieren und zu warten, und eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen die Handhabung empfindlicher Teile gefragt ist.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XT661-2A-L
XT661-2A-L-X260
XT661-2A-R
XT661-2A-R-X260
XT661-3A-L-X260
XT661-3A-R-X260
XT661-4A-L
XT661-4A-R
XT661-4C-X321
XT661-6A-L
XT661-6A-R
XT661-6C-X321
XT661-8A-L
XT661-8A-R
XT661-8C-X321
XT661-10A-L
XT661-10A-R
XT661-10C-X321
XT661-120E-X322
XT661-120E-X322A
XT661-120E-X322B
XT661-150E-X322
XT661-150E-X322A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Schwenkrichtung Luft Gehäusegröße Zubehör

239.15 €

1 4 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungGegen den Uhrzeigersinn20-

86.52 €

1 26 Arbeitstage Zyklonmodell mit niedrigem ProfilGegen den Uhrzeigersinn20-

239.15 €

1 4 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungIm Uhrzeigersinn20-

86.52 €

1 12 Arbeitstage Zyklonmodell mit niedrigem ProfilIm Uhrzeigersinn20-

95.31 €

1 26 Arbeitstage Zyklonmodell mit niedrigem ProfilGegen den Uhrzeigersinn25-

95.31 €

1 26 Arbeitstage Zyklonmodell mit niedrigem ProfilIm Uhrzeigersinn25-

289.11 €

1 4 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungGegen den Uhrzeigersinn40-

289.11 €

1 4 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungIm Uhrzeigersinn40-

172.35 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-39-

415.32 €

1 22 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungGegen den Uhrzeigersinn60-

415.32 €

1 22 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungIm Uhrzeigersinn60-

206.81 €

1 98 Arbeitstage Bernoulli-Modell-59-

449.02 €

1 26 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungGegen den Uhrzeigersinn80-

449.02 €

1 26 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungIm Uhrzeigersinn80-

284.35 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-79-

482.56 €

1 26 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungGegen den Uhrzeigersinn100-

482.56 €

1 26 Arbeitstage Zykloneffekt-AusführungIm Uhrzeigersinn100-

344.68 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-99-

517.02 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-120Nein

825.02 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-120Befestigungsart

607.34 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-120Einstellbolzen Befestigungsart

603.19 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-150Nein

911.18 €

1 26 Arbeitstage Bernoulli-Modell-150Befestigungsart

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend

Technischer Support