Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKQPKC50TF-200RAH
Teilenummer
|
---|
CKQPKC50TF-200RAH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Druck (MPa) | Klemmkraft (kN) | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.66 | Ohne Verriegelung | Position C. | G | ø20 | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (70 mm) |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 50 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Auto Switch | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) |
Lead Wire Length(m) | Keine | Number of Switches | Keine | Specifications | Eingebauter starker Magnet |
Guide Pin Shape | Runde Ausführung | Shim | Ohne Unterlegscheiben |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftklemmzylinder der Serie K (CKQ / CLKQ) , die Teilenummer ist CKQPKC50TF-200RAH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKQPKC50TF-200RAH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Max. Druck(MPa)
Klemmkraft(kN)
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Port Screw Type
Guide Pin Diameter
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKQPKC50-149RBL |
CKQPKC50TF-130RAH |
CKQPKC50TF-160RAH |
CKQPKC50TF-248RAH |
CLKQPKE50-149RBH |
CLKQPKE50-149RDL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Druck (MPa) | Klemmkraft (kN) | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Clamp Arm Position | Clamp Position Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.66 | Ohne Verriegelung | Position C. | Rc | ø14.9 | 90° vom Hafen entfernt | NIEDRIGER Modell (40 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.7 | 0.66 | Ohne Verriegelung | Position C. | G | ø13 | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.66 | Ohne Verriegelung | Position C. | G | ø16 | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.66 | Ohne Verriegelung | Position C. | G | ø24.8 | Gleiche Richtung wie Hafen | HOHER Modell (70 mm) | ||
1,162.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.577 | Mit Sperre | Position E. | Rc | ø14.9 | 90° vom Hafen entfernt | HOHER Modell (70 mm) | ||
1,091.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 0.577 | Mit Sperre | Position E. | Rc | ø14.9 | 270° vom Hafen entfernt | NIEDRIGER Modell (40 mm) |