Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKQGB32-25-X2370
Teilenummer
|
---|
CKQGB32-25-X2370 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Kolbenstangenspitze Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | 90° vom Hafen entfernt | ø8 |
Loading...
Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke | Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap |
---|---|---|---|---|---|
Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod | Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 1 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stift-Schalt-Zylinder CKQG-X2370, CKQP-X2371, die Teilenummer ist CKQGB32-25-X2370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKQGB32-25-X2370.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub S(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Mounting surface position
Kolbenstangenspitze Lochdurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKQGA40-25-X2370 |
CKQGA40-25A-X2370 |
CKQGA40-40-X2370 |
CKQGB32-40-X2370 |
CKQGB40-40A-P3DWASE-X2370 |
CKQGB40-40A-X2370 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Kolbenstangenspitze Lochdurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 25 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Gleiche Richtung wie Hafen | ø8 | ||
388.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 25 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Gleiche Richtung wie Hafen | ø10 | ||
283.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | Gleiche Richtung wie Hafen | ø8 | ||
251.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | 90° vom Hafen entfernt | ø8 | ||
436.44 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 40 | P3DWASE | 0.3 | 2 Stk. | Eingebaute Magnet | 90° vom Hafen entfernt | ø10 | ||
302.94 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Keine | Eingebaute Magnet | 90° vom Hafen entfernt | ø10 |