Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHR2-10-A310
Teilenummer
|
---|
MHR2-10-A310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Methode zur Positionierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Offen, mit Spannfutter | 2 Stk. | Zylindrische Form | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 16 | 10 | 12 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 10 | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Keine | Keine |
Loading...
Geeigneter Durchmesser der Welle(ø) | Ohne | Anwendbar | Ohne | Betriebsmethode | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Automatisches Handwechselsystem der Serie MA3, die Teilenummer ist MHR2-10-A310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR2-10-A310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Informationen zum Greifen
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Größe
Methode zur Positionierung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MA310-AM5 |
MHR2-15-A310 |
MHZ2-20D-A310-Y69A |
MHZ2-20D-A310-Y69B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Methode zur Positionierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Werkzeugadapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | M5 × 0,8 | Kugelkupplung | ||
496.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Offen, mit Spannfutter | 2 Stk. | Zylindrische Form | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 22 | 14 | 22 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 15 | Ohne | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Keine | Keine | ||
498.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 26.3 | 16.3 | 68 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 20 | Standardausführung | D-Y69A (3-Draht) | 2 Stk. | 0.5 m | Keine | Keine | ||
498.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHC | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 26.3 | 16.3 | 68 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 20 | Standardausführung | D-Y69B (2-Draht) | 2 Stk. | 0.5 m | Keine | Keine |