Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRQ2XBS40-90
Teilenummer
|
---|
CRQ2XBS40-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Langsame Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Strukturierung | Standardausführung |
Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne | Ausgangspunkt der Rotation | Rechts |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter 90° / 180°-Drehantrieb der Serie CRQ2X mit Zahnstange und Ritzel für niedrige Geschwindigkeiten, die Teilenummer ist CRQ2XBS40-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRQ2XBS40-90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Art
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRQ2XBS15-180-M9B |
CDRQ2XBS15-90-M9BW |
CDRQ2XBS15-90-M9P |
CRQ2XBS40TF-180 |
CRQ2XBS40TF-90 |
CRQ2XBW10-90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
313.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
309.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 15 | Weniger als 0,005 | 0,00039 | 0.15~0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | With auto switch unit | ||
411.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
375.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 0,1~1 | Ohne | Ohne | Ohne | G 1/8 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Standardausführung | ||
211.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 | 10 | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | Ohne | Ohne | Ohne | M5 | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Standardausführung |