Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV48E
Teilenummer
|
---|
HMV48E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,140.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Tr240x4 | 330 | 46 | 242 | 316 | 9 | 10 | 16.79 |
Loading...
Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV / Radiallochform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M50-M200, Tr205-Tr1060 / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV48E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV48E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2(mm)
B1(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV106E |
HMV108E |
HMV10E |
HMV50E |
HMV52E |
HMV54E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,861.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 670 | 69 | 532 | 645 | 13 | 21 | 81.6 | ||
13,504.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr540x6 | 682 | 69 | 542 | 657 | 13 | 21 | 81 | ||
1,242.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | M50x1.5 | 114 | 38 | 50.5 | 104 | 4 | 5 | 2.54 | ||
3,233.33 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr250x4 | 342 | 46 | 252 | 329 | 9 | 10 | 17.87 | ||
3,565.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Tr260x4 | 356 | 47 | 262 | 341 | 9 | 11 | 19.69 | ||
3,657.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr270x4 | 368 | 48 | 272 | 352 | 9 | 12 | 21.17 |