Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMV14E
Teilenummer
|
---|
HMV14E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,392.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M70x2 | 135 | 38 | 70.5 | 127 | 5 | 5 | 3.33 |
Loading...
Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMV / Radiallochform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M50-M200, Tr205-Tr1060 / hydraulisch, die Teilenummer ist HMV14E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMV14E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2(mm)
B1(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMV106E |
HMV108E |
HMV10E |
HMV150E |
HMV155E |
HMV15E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,861.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr530x6 | 670 | 69 | 532 | 645 | 13 | 21 | 81.6 | ||
13,504.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr540x6 | 682 | 69 | 542 | 657 | 13 | 21 | 81 | ||
1,242.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | M50x1.5 | 114 | 38 | 50.5 | 104 | 4 | 5 | 2.54 | ||
23,653.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr750x7 | 912 | 79 | 752 | 883 | 15 | 25 | 150.79 | ||
25,966.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr775x7 | 965 | 80 | 777 | 936 | 16 | 25 | 166.34 | ||
1,405.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 140 | 38 | 75.5 | 132 | 5 | 5 | 3.49 |