Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMVC10E
Teilenummer
|
---|
HMVC10E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,490.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1.967x18F" | 114 | 38 | 50.5 | 104 | 4 | 5 | 2.54 |
Loading...
Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMVC10E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMVC10E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2(mm)
B1(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMVC100E |
HMVC106E |
HMVC112E |
HMVC11E |
HMVC120E |
HMVC126E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,419.90 € | 1 | 21 Arbeitstage | 19.682x5F" | 636 | 67 | 502 | 609 | 12 | 19 | 72.14 | ||
12,861.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | 20.867x4F" | 670 | 69 | 532 | 645 | 13 | 21 | 81.6 | ||
14,529.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | 22.048x4F" | 704 | 71 | 562 | 678 | 13 | 22 | 90.95 | ||
1,494.63 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2.157x18F" | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.75 | ||
16,236.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 23.623x4F" | 748 | 73 | 602 | 721 | 13 | 23 | 102.06 | ||
17,997.78 € | 1 | 21 Arbeitstage | 24.804x4F" | 782 | 74 | 632 | 754 | 14 | 23 | 112.04 |