• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch (Teilenummern - CAD Download)

Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch
Mit Hydraulikmuttern presst man Bauteile mit Ein und Ausbau von Wälzlagern mit kegeliger Bohrung. Die Hydraulikmutter kann auch zum Ausbau von Abzieh‑ und Spannhülsen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HMVC56E

Teilenummer
HMVC56E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1
(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2
(mm)
B1
(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung
(mm)
Masse
(kg)

4,644.23 €

1 21 Arbeitstage 11.004x6F"3804928236391222.71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMVC56E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMVC56E.

Produktvarianten

Teilenummer
HMVC112E
HMVC11E
HMVC120E
HMVC60E
HMVC64E
HMVC68E
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1
(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2
(mm)
B1
(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung
(mm)
Masse
(kg)

14,529.87 €

1 21 Arbeitstage 22.048x4F"70471562678132290.95

1,494.63 €

1 21 Arbeitstage 2.157x18F"1203855.5109452.75

16,236.67 €

1 21 Arbeitstage 23.623x4F"748736027211323102.06

5,084.50 €

1 21 Arbeitstage 11.785x6F"40450302386101426.2

5,307.32 €

1 21 Arbeitstage 12.562x6F"42853322409101430.29

5,666.13 €

1 21 Arbeitstage 13.339x5F"45054342430101438.8

Technischer Support