Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMVC17E
Teilenummer
|
---|
HMVC17E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,712.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | 3.340x12F" | 150 | 38 | 85.5 | 142 | 5 | 5 | 3.82 |
Loading...
Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMVC17E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMVC17E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2(mm)
B1(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMVC112E |
HMVC11E |
HMVC120E |
HMVC180E |
HMVC18E |
HMVC190E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,529.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | 22.048x4F" | 704 | 71 | 562 | 678 | 13 | 22 | 90.95 | ||
1,494.63 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2.157x18F" | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.75 | ||
16,236.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 23.623x4F" | 748 | 73 | 602 | 721 | 13 | 23 | 102.06 | ||
39,829.45 € | 1 | 21 Arbeitstage | 35.441x3F" | 1075 | 86 | 902 | 1043 | 17 | 30 | 205 | ||
1,874.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | 3.527x12F" | 156 | 38 | 90.5 | 147 | 5 | 5 | 4 | ||
41,820.90 € | 1 | 21 Arbeitstage | 37.410x3F" | 1126 | 86 | 952 | 1097 | 17 | 30 | 218 |