Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HMVC30E
Teilenummer
|
---|
HMVC30E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,383.70 € | 1 | 21 Arbeitstage | 5.888x12F" | 220 | 39 | 150.5 | 211 | 7 | 5 | 7.07 |
Loading...
Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch, die Teilenummer ist HMVC30E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMVC30E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser Dm(mm)
Dicke B(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2(mm)
B1(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung(mm)
Masse(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HMVC112E |
HMVC11E |
HMVC120E |
HMVC32E |
HMVC34E |
HMVC36E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser Dm (mm) | Dicke B (mm) | Innendurchmesser des Kolbens d1 (mm) | Kolbenflanschaußendurchmesser d2 (mm) | B1 (mm) | Zulässige Kolbenverlagerung (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,529.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | 22.048x4F" | 704 | 71 | 562 | 678 | 13 | 22 | 90.95 | ||
1,494.63 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2.157x18F" | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.75 | ||
16,236.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 23.623x4F" | 748 | 73 | 602 | 721 | 13 | 23 | 102.06 | ||
2,443.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | 6.284x8F" | 232 | 40 | 160.5 | 224 | 7 | 6 | 7.97 | ||
2,645.82 € | 1 | 21 Arbeitstage | 6.659x8F" | 244 | 41 | 170.5 | 235 | 7 | 6 | 8.8 | ||
2,712.60 € | 1 | 21 Arbeitstage | 7.066x8F" | 256 | 41 | 180.5 | 247 | 7 | 6 | 9.4 |