Ventilmontierte Luftzylinder, doppeltwirkend Serie CVS1 (Teilenummern)

Ventilmontierte Luftzylinder, doppeltwirkend Serie CVS1
[Eigenschaften]
· Eingebauter Drehzahlregler.
· Kann zwischen ausgefahrener Stange bei Erregung und eingefahrener Stange bei Erregung wechseln.
· Ein Magnetventil kann ausgewählt werden.
- Es können auch Autoschaltzylinder mit montierten Schaltern hergestellt werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CVS1TN50-50-3

Teilenummer
CVS1TN50-50-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

682.31 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 50 Hub: L(mm) 50 Zusätzliche Funktionen Mit Geschwindigkeitsregelung
Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA Ventile Verfügbar
Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 1.0 Cushion Mit Dämpfung an beiden Seiten Port thread type Rc
Auto Switch Ohne Signalgeber Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne
Type of Mount Support Modell des mittleren Zapfens Bellows Keine Custom-made Specifications Ohne
Ausführung Tube Magnetventil 2 Positionen einfach Magnetventil, Spannung 110 V AC (50/60 Hz)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Dichtscheibe Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Ventilmontierte Luftzylinder, doppeltwirkend Serie CVS1, die Teilenummer ist CVS1TN50-50-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVS1TN50-50-3.

Technischer Support