Feldbusgeräte-Gateway-Verteilersystem (Unterstützung von 64 Punkten) , Serie EX500 (Teilenummern)

Feldbusgeräte-Gateway-Verteilersystem (Unterstützung von 64 Punkten) , Serie EX500
  • Sonderpreis
[Eigenschaften]
· Ventilblöcke und Eingabeeinheiten sind um die GW-Einheit (Gateway) herum verteilt.
· Kompatibel zu anderen Protokollen durch Austausch der GW-Einheit.
· Anzahl der Eingänge/Ausgänge = 64/64, Anzahl der Ausgänge (Anzahl der Magnete) pro Verzweigungsanschluss ist 16.
· Anzahl der Anschlüsse der Ventilblöcke = bis zu 4 Geräte, Anzahl der Anschlüsse der Eingangseinheiten = bis zu 4 Geräte, Länge der Kabelverdrahtung = bis zu 10 m.
· Die Adresseinstellung für Ventilverteiler / Eingabeeinheit ist nicht erforderlich.

(i)Hinweis

  • ■ Eine Auswahl/technische Informationen und Eigenschaften zu SMC-Luftzylinderprodukten finden Sie unter hier.

    ■ Umgang mit SMC-Produkten
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
    Klicken Sie auf hier für ein Angebot oder zum Aufgeben einer Bestellung, wenn Sie eine Teilenummer haben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EEX500-IB1-E3
EEX500-IB1-E4
EEX500-IB1-E5
EEX500-IB1-E8
EEX500-IB1-M8
EEX500-IB1-T8
EX500-EB1
EX500-IB1
EX500-IE1
EX500-IE3
EX500-S001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Ausgangsformat Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications

108.35 €

1 39 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M8- Steckverbinder3--

109.03 €

1 4 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M8- Steckverbinder4--

109.77 €

1 39 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M8- Steckverbinder5--

111.77 €

1 4 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M8- Steckverbinder8--

111.77 €

1 39 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M8, M12 gemischte Ausrüstung8--

111.77 €

1 4 Arbeitstage Verteilersockel-Eingangsverteiler-M12-Steckverbinder8--

7.02 €

4.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindungsblock/Platte-Endanschlag-----

93.48 €

66.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Drahtloses System-Eingabe Einheit-----

33.37 €

1 4 Arbeitstage Verbindungsblock/PlattePNP-SpezifikationEingabeblock2 Punkte (Eingabe)M8- Steckverbinder---

39.66 €

28.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Verbindungsblock/PlattePNP-SpezifikationEingabeblock2 Punkte (Eingabe)M12-Steckverbinder---

156.23 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses SystemSink/NPN (Positiv gemeinsam)SI-Einheit16 Punkte (Ausgabe)--24Anwendbares Ventil der SV-Serie

Loading...

  1. 1

Technischer Support