Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1606.800
Teilenummer
|
---|
1606.800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b (mm) | b2 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Anzahl der Bohrungsreihen b1 | Anzahl der Bohrungsreihen11 | Material | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,899.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | - | 300 | - | 16 | M16 | 910 | 800 | 135 | - | 800 | - | 100 | 300 | - | - | 150 | 16 | M16 | 8 | 16 | 16 | Grauguss GG | L16 | 745 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b(mm)
d(mm)
l(mm)
l2(mm)
l5(mm)
n(mm)
a(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
y(mm)
Passend für
Anzahl Befestigungsbohrungen n
Anzahl der Bohrungsreihen b1
Anzahl der Bohrungsreihen11
Material
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften