Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1605.200
Teilenummer
|
---|
1605.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b (mm) | b2 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Anzahl der Bohrungsreihen b1 | Anzahl der Bohrungsreihen11 | Material | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,659.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 98 | - | - | 16 | M16 | 415 | - | - | 230 | 75 | 175 | - | - | - | - | - | 16 | M16 | 4 | 2 | 7 | Grauguss, phosphatiert | L16 | 18.5 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aufspannwinkel, die Teilenummer ist 1605.200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1605.200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b2(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
n(mm)
s(mm)
b(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Passend für
Anzahl Befestigungsbohrungen n
Anzahl der Bohrungsreihen b1
Anzahl der Bohrungsreihen11
Material
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1505.400 |
1506.200 |
1506.300 |
1605.400 |
1605.700 |
1606.600 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | a (mm) | b (mm) | b2 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Anzahl der Bohrungsreihen b1 | Anzahl der Bohrungsreihen11 | Material | System | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,600.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 148 | - | - | 12 | M12 | 515 | - | - | 300 | 75 | 175 | 275 | - | - | - | - | 12 | M12 | 6 | 3 | 9 | Grauguss, phosphatiert | L12 | 38.5 | |||
6,405.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | - | 150 | - | 12 | M12 | 475 | 400 | 100 | - | 400 | - | - | 150 | - | - | 80 | 12 | M12 | 4 | 8 | 8 | Grauguss GG | L12 | 147 | |||
7,372.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | - | 150 | - | 12 | M12 | 475 | 400 | 100 | - | 400 | 500 | - | 150 | - | - | 80 | 12 | M12 | 4 | 10 | 8 | Grauguss GG | L12 | 168 | |||
2,631.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 148 | - | - | 16 | M16 | 515 | - | - | 300 | 75 | 175 | 275 | - | - | - | - | 16 | M16 | 6 | 3 | 9 | Grauguss, phosphatiert | L16 | 38 | |||
4,123.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grauguss, phosphatiert | L16 | 76 | |||
12,905.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | - | 200 | - | 16 | M16 | 725 | 630 | 135 | - | 630 | - | - | 200 | - | - | 130 | 16 | M16 | 6 | 12 | 12 | Grauguss GG | L16 | 376 |