Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1906.310
Teilenummer
|
---|
1906.310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,110.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 400 | 150 | 475 | 400 | 400 | 500 | - | 150 | 4 | 81 | 12 | M12 | 4 | 173 |
Loading...
Material | Grauguss GG | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aufspannwinkel, vorbearbeitet, die Teilenummer ist 1906.310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1906.310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
n(mm)
s(mm)
y(mm)
Passend für
Anzahl Befestigungsbohrungen n
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1906.210 |
1906.410 |
1906.510 |
1906.610 |
1906.810 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,742.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 400 | 150 | 475 | 400 | 400 | - | - | 150 | 4 | 81 | 12 | M12 | 4 | 150 | |||
3,356.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | - | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 284 | |||
3,906.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | 630 | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 334 | |||
5,126.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 630 | 200 | 725 | 630 | 630 | - | - | 200 | 6 | 131 | 16 | M16 | 6 | 470 | |||
7,176.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 800 | 300 | 910 | 800 | 800 | - | 100 | 300 | 8 | 151 | 16 | M16 | 8 | 745 |