Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1906.410 |
1906.510 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | n (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,356.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | - | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 284 | |||
3,906.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 595 | 500 | 500 | 630 | - | 200 | 6 | 101 | 12 | M12 | 6 | 334 |
Loading...
Material | Grauguss GG | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l2(mm)
l3(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l4(mm)
n(mm)
s(mm)
y(mm)
Passend für
Anzahl Befestigungsbohrungen n
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften