Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1533.000
Teilenummer
|
---|
1533.000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n1 (mm) | n2 (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | y (mm) | Passend für | Material | System | Gewicht (g) | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 74 | 50 | - | - | - | - | - | 12 | M12 | Stahl geschwärzt | L12 | 350 | - |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannleisten, die Teilenummer ist 1533.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1533.000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l3(mm)
n1(mm)
n2(mm)
t1(mm)
t2(mm)
b1(mm)
h(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Passend für
Material
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1113.600 |
1113.700 |
1113.800 |
1533.200 |
1613.700 |
1613.800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | n1 (mm) | n2 (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | y (mm) | Passend für | Material | System | Gewicht (g) | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 140 | 35 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | V70 | 1550 | 2 | |||
266.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 200 | 30 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | V70 | 2130 | 4 | |||
345.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14.3 | 24 | - | 50 | 10 | 20 | 300 | 27.5 | 35 | - | - | - | - | 12 | M12 | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | V70 | 3360 | 7 | |||
47.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 95 | 70.3 | - | - | - | - | - | 12 | M12 | Stahl geschwärzt | L12 | 500 | - | |||
278.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 18.3 | 30 | 50 | - | - | - | 200 | - | - | 18.3 | 30 | 12 | 24 | 16 | M16 | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | L16 | 3300 | 3 | |||
353.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 18.3 | 30 | 50 | - | - | - | 300 | - | - | 18.3 | 30 | 12 | 24 | 16 | M16 | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | L16 | 5000 | 5 |