Mikro-Nebelabscheider, sauber und staubarm, Serie 10- / 20- / 21-AFD-A (Teilenummern - CAD Download)

Mikro-Nebelabscheider, sauber und staubarm, Serie 10- / 20- / 21-AFD-A
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für kupfer- und fluorfreie Produkte der Serie 20]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21-Serie, kupferfrei / fluorfrei / silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, in denen die Verwendung von Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis eingeschränkt ist.
• Der Aufbau ist der gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der Clean Series).

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AFD20-F02-J-A
10-AFD30-02-J-A
10-AFD30-F02-J-A
10-AFD30-F02B-J-A
10-AFD30-F03-J-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Behälterführung Size of Body Accessory Drain Outlet

60.56 €

1 26 Arbeitstage 120[G] G1/4NA20OhneEntleerungsführung 1/8

73.11 €

1 26 Arbeitstage -[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Available30OhneAblaufführung 1/4

73.11 €

1 26 Arbeitstage -[G] G1/4Available30OhneAblaufführung 1/4

76.85 €

1 26 Arbeitstage -[G] G1/4Available30BefestigungselementAblaufführung 1/4

73.11 €

1 26 Arbeitstage -[G] G3/8Available30OhneAblaufführung 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Betriebsumgebung Clean Room Specifications (Prevent dust) Ablasshahn NA Behältermaterial Metall
Durchflussrichtung Von links nach rechts Specifications Saubere Serie Pressure Unit Typenschild und Gehäuse-Warnschild-Einheiten: Mpa

Technischer Support