Druckluftzylinder Standardtyp doppeltwirkend / Doppelstange Serie CG1W Luft-Hydro-Typ (Teilenummern)

Druckluftzylinder Standardtyp doppeltwirkend / Doppelstange Serie CG1W Luft-Hydro-Typ
[Niedriger Hydraulikzylinder von 1,0 MPa oder weniger]
Der Einsatz mit dem Air Hydro Unit der CC-Serie ermöglicht das Fahren mit konstanter und niedriger Geschwindigkeit sowie das Zwischenstoppen ähnlich wie bei einem Hydraulikaggregat, wobei Druckluftausrüstung wie Ventile verwendet wird.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG1WBH25-75FZ
CG1WBH40-75Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Specifications Auto Switch Rod Tip Shape

61.97 €

1 26 Arbeitstage 25Eingebauter MagnetOhne SignalgeberStabende Innengewinde

90.06 €

1 26 Arbeitstage 40Ohne Magnet-Stabende Außengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Hub: L(mm) 75 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperatur(℃) 5:: 60 Endarretierung NA Ventile NA
Operating Pressure(MPa) 0,18 bis 1 Type of Mount Support Grundausführung Bellows Ohne Faltenbalg

Technischer Support