Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKZT50-90T
Teilenummer
|
---|
CKZT50-90T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Betriebsmethode | Stangenspitze, Form | Halterung | Rotation Angle θ | Zusätzliche Funktionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschluss, Ausführung | Clamp Arm Position | Type de détecteur | Armöffnung (°) | Teilenummer Schalter | Typ | Versatz | Montagebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 61.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 90 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kraftspannzylinder Serie CKZT, die Teilenummer ist CKZT50-90T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKZT50-90T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rotation Angle θ
Clamp Arm Position
Type de détecteur
Versatz
Montagebohrung
Ausführung
Zylinder-Ø(Ø)
Hub S(mm)
Betriebsmethode
Stangenspitze, Form
Halterung
Zusätzliche Funktionen
Max. Druck(MPa)
Anschluss, Ausführung
Armöffnung(°)
Teilenummer Schalter
Typ
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CKZT40-120T |
CKZT40-135T |
CKZT40-30P |
CKZT50-A015CB |
CKZT50-A015LB |
CKZT50-A015LS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Betriebsmethode | Stangenspitze, Form | Halterung | Rotation Angle θ | Zusätzliche Funktionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschluss, Ausführung | Clamp Arm Position | Type de détecteur | Armöffnung (°) | Teilenummer Schalter | Typ | Versatz | Montagebohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 63.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 120 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 135° | Turck | - | - | - | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Zentrum | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | S |