Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJ3A6-5CUD-P
Teilenummer
|
---|
SJ3A6-5CUD-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ventilspezifikationen | Ventiloptionen | Allgemeine Spezifikationen | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Verriegeln | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Handbetrieb | Mit Stecker (M-5P) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Anzahl der Magnetventile | Zweifach |
Schalterausführung | 3 Positionen 3 Ports | Status beim Ausschalten | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Rohranschluss, Ausführung | M |
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | M5 | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
CV-Wert | 0.05 | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | -0.1 bis 0.7 |
Führungs-Luftversorgung | Außen |
Sie befinden sich auf der Seite für Vakuumablassventil mit Drosselventil Serie SJ3A6, die Teilenummer ist SJ3A6-5CUD-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJ3A6-5CUD-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Spannung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ventilspezifikationen
Ventiloptionen
Allgemeine Spezifikationen
Connector output method
Needle operation method
Port for detection (PS)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SJ3A6-5CU-DP |
SJ3A6-5CU-P |
SJ3A6-5CUD-DP |
SJ3A6-5CZ-DP |
SJ3A6-5CZ-P |
SJ3A6-5CZD-DP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spannung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ventilspezifikationen | Ventiloptionen | Allgemeine Spezifikationen | Connector output method | Needle operation method | Port for detection (PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Betriebsart des Treibers | Mit Stecker (M-5P) | ||
103.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Handbetrieb | Mit Stecker (M-5P) | ||
106.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Verriegeln | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Betriebsart des Treibers | Mit Stecker (M-5P) | ||
98.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Betriebsart des Treibers | Mit Stecker (M-5P) | ||
99.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Handbetrieb | Mit Stecker (M-5P) | ||
102.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 V DC | Verriegeln | Standard | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Steckbar, Steckverbindung | Kein Schalter | Positiv gemeinsam | Dedicated for centralized wiring | Betriebsart des Treibers | Mit Stecker (M-5P) |