Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAL-150-40-50-G20
Teilenummer
|
---|
PAL-150-40-50-G20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 40 | 350 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | ballig | -40 | 90 | 0.304 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Förderräder mit Gleitlager / PAH, PAL, PALZ, PAM, PPH Serie / PA, PP / naturfarben, weiß, die Teilenummer ist PAL-150-40-50-G20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAL-150-40-50-G20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PAH-100-50-60-G15 |
PAH-125-40-53-G15 |
PAH-125-40-53-G20 |
PAL-160-40-58-G20 |
PAL-175-45-50-G15 |
PAL-200-40-50-G15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 50 | 600 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | ballig | -25 | 90 | 0.376 | ||
11.03 € | 1 | 20 Arbeitstage | 125 | 40 | 600 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | zylindrisch | -25 | 90 | 0.416 | ||
9.51 € | 1 | 20 Arbeitstage | 125 | 40 | 600 | Polyamid | Polyamid | - | - | - | -25 | 90 | 0.5 | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | 400 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | ballig | -40 | 90 | 0.376 | ||
5.69 € | 1 | 20 Arbeitstage | 175 | 45 | 400 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | ballig | -40 | 90 | 0.496 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 40 | 450 | Polyamid | Polyamid | keine | Weiß | ballig | -40 | 90 | 0.624 |