Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HGK-125-30-42-K08-GRAU
Teilenummer
|
---|
HGK-125-30-42-K08-GRAU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | 20 Arbeitstage | 125 | 30 | 80 | Kugellager | - | Vollgummi hitzebeständig | keine | Grau | zylindrisch | 150 | 0.446 |
Loading...
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Förderräder mit Lager / HGK Serie / grau, schwarz / Gummi-Mantel / flach, die Teilenummer ist HGK-125-30-42-K08-GRAU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGK-125-30-42-K08-GRAU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Felgenmaterial (DE)
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HGK-100-26-37-K08-VA-GRAU |
HGK-100-30-40-G12-G8-SCHWARZ |
HGK-100-30-42-K08-GRAU |
HGK-125-30-38-G12-SCHWARZ |
HGK-160-40-58-K20-VA-GRAU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.19 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 26 | 80 | Kugellager VA | - | - | - | - | - | 150 | - | ||
32.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 80 | Gleitlager | Kunststoff | Vollgummi hitzebeständig | keine | Schwarz | zylindrisch | 260 | 0.232 | ||
43.78 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 30 | 60 | Kugellager | - | Vollgummi hitzebeständig | keine | Grau | - | 150 | 0.306 | ||
39.30 € | 1 | 20 Arbeitstage | 125 | 36 | 100 | Gleitlager | Kunststoff | Vollgummi hitzebeständig | keine | Schwarz | zylindrisch | 260 | 0.392 | ||
114.99 € | 1 | 20 Arbeitstage | 160 | 40 | 120 | Kugellager VA | Kunststoff | - | keine | Grau | ballig | 150 | 0.88 |