Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXS245FZ1U
Teilenummer
|
---|
VXS245FZ1U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dampf | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20:: 60 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Isolationsklasse | H |
Dichtungsmaterialien | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für Null-Differenzdruck-Typ, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil für Dampf Serie VXS, die Teilenummer ist VXS245FZ1U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXS245FZ1U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Öffnungs-Ø(mm)
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Scheinleistung(VA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXS235AB |
VXS235AE |
VXS235AEA |
VXS245FZ1UA |
VXS245FZ1V |
VXS245FZ1VZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
109.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 1/2 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
128.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
129.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 24 V DC | - | Ölfreie Spezifikation | C37 | Ohne | 12 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 12 |