Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXS255HZ1U
Teilenummer
|
---|
VXS255HZ1U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 15 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 15 |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dampf | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20:: 60 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Isolationsklasse | H |
Dichtungsmaterialien | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für Null-Differenzdruck-Typ, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil für Dampf Serie VXS, die Teilenummer ist VXS255HZ1U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXS255HZ1U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Verbindungsausführung
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Scheinleistung(VA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXS235AB |
VXS235AE |
VXS235AEA |
VXS255HZ1UA |
VXS255HZ1V |
VXS255HZ1WA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
137.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 3/4 | 20 | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 15 | Sonderspannung | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 15 | ||
156.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 15 | Sonderspannung | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 15 | ||
147.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 3/4 | 20 | 24 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 15 | Sonderspannung | Leitung (mit Spannung) | 15 |