Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXS255JAA
Teilenummer
|
---|
VXS255JAA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | G | 3/4 | 20 | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 15 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 15 |
Loading...
Ausführung | Elektromagnetische Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dampf | Schalterausführung | Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20:: 60 | Anzahl der Magnetventile | Ein Magnetventil |
Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Isolationsklasse | H |
Dichtungsmaterialien | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für Null-Differenzdruck-Typ, vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil für Dampf Serie VXS, die Teilenummer ist VXS255JAA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXS255JAA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Spannung
Verbindungsleitung Ausgang Richtung
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Energieverbrauch(W)
Funktionen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Scheinleistung(VA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VXS235AB |
VXS235AE |
VXS235AEA |
VXS255JAXB |
VXS255JE |
VXS255JG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Spannung | Verbindungsleitung Ausgang Richtung | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Funktionen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Scheinleistung (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | G | 1/4 | - | 230 V DC | - | Ohne | C37 | Ohne | 12 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 12 | ||
256.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | - | - | Ohne | SUS | Inbegriffen | 15 | Ohne | Eingegossenes Kabel | 15 | ||
251.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | 230 V DC | - | Ohne | SUS | Ohne | 15 | Ohne | Eingegossenes Kabel (mit Überspannungsschutz) | 15 | ||
270.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | - | - | Ohne | SUS | Ohne | 15 | Ohne | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 15 |