Kunststoffschlauch, PTFEN Serie【1-400 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Kunststoffschlauch, PTFEN Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTFEN-4X0.5-NT-100
PTFEN-6X1-NT-100
PTFEN-6X1-NT-500
PTFEN-8X1-NT
PTFEN-8X1-NT-400
PTFEN-10X1.5-NT
PTFEN-10X1.5-NT-300
PTFEN-12X2-NT
PTFEN-14X2-NT
PTFEN-16X2.5-NT-25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
ID d
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Durchflussrelevanter Biegeradius 
(mm)
Packungseinheit
(m)
Pneumatischer Anschluss  Produktgewicht nach Länge 
(kg/m)
Max. Betriebsdruck 
(bar)
Herstellerteilenummer

3.74 €

100 3 Arbeitstage 42,93232100für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 4 mm mit Überwurfmutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm0,013128061171

7.51 €

100 3 Arbeitstage 643840100für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 6 mm mit Überwurfmutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm0,034158061172

6.20 €

500 9 Arbeitstage 643840500für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 6 mm mit Überwurfmutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm0,034158061178

7.86 €

50 3 Arbeitstage 85,9649050für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 8 mm mit Überwurfmutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm0,047128061173
-

4,016.99 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 85,96490400für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 8 mm mit Überwurfmutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm0,047128061179

10.78 €

50 4 Arbeitstage 1077010050für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 10 mm mit Überwurfmutter0,086128061174

10.49 €

300 4 Arbeitstage 10770100300für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm, für Stecknippel-Außendurchmesser 10 mm mit Überwurfmutter0,086128061180

14.82 €

50 3 Arbeitstage 128,48412050für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm0,124128061175

24.89 €

50 4 Arbeitstage 141010612050für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm0,162128061176

27.65 €

50 4 Arbeitstage 161110916025für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm0,228128061177

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schlauch  PTFE Farbe  natur Shore-Härte  D 55 +/-5
Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Min. Umgebungstemperatur (°C) -20 Max. Umgebungstemperatur (°C) 150
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support