• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Näherungsschalter, SIEH Serie (Teilenummern)

Näherungsschalter, SIEH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIEH-M18B-NO-S-L
SIEH-M18B-NS-S-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzart Kabellänge
(m)
Werkstoff Kabelmantel Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Baugröße Bemessungsschaltabstand
(mm)
Anziehdrehmoment
(Nm)
Schaltausgang Elektrischer Anschluss Wiederholgenauigkeit
(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

76.68 €

1 4 Arbeitstage IP67--1500M18820NPN3-polig, M12x1, Stecker0,4-43150461

76.68 €

1 4 Arbeitstage IP67--1500M18820NPN3-polig, M12x1, Stecker0,4-43150457

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, PBTP Betriebsspannungsbereich DC(V) 10-30 Max. Ausgangsstrom(mA) 200
Befestigungsart mit Kontermutter Einbauart bündig Min. Umgebungstemperatur(°C) -25
Max. Umgebungstemperatur(°C) 70

Technischer Support