5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ5000 (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ5000
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-SYJ5123-5MOZD-C4

Teilenummer
10-SYJ5123-5MOZD-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.79 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
Anschlussrohr-Ø Ø4 Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7
Führungs-Luftversorgung intern Spule Spezifikationen Standard Verbindungsleitung elektrischer Eingang M-Stecker, ohne Steckverbinder
Manuell Verriegelung durch Drücken und Drehen (mit Schraubendreher betätigte Ausführung) Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz Befestigungselement Ohne Befestigungselement
CE-konform Nicht konform Gehäuseoptionen Hauptventil, gemeinsames Abgasmodell des Pilotventils Type Clean Series (Entlastungstyp)

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ5000, die Teilenummer ist 10-SYJ5123-5MOZD-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-SYJ5123-5MOZD-C4.

Technischer Support