3-Wege-Magnetventil Vorgesteuertes Ventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ300 (Teilenummern)

3-Wege-Magnetventil Vorgesteuertes Ventil mit elastischer Dichtung, Serie 10-SYJ300
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-SYJ314M-5LOZ
10-SYJ314M-5MZ-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang

67.63 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis---L-Stecker (ohne Steckverbinder)

63.47 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektMM50,086M-Steckverbinder, Kabellänge: 300 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Reinraum
Anzahl der Magnetventile Einfach Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)
Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern
Manueller Schalter Keine Arretierung Spule Spezifikationen Standard Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz Befestigungselement Ohne Befestigungselement CE-konform Nicht konform
Gehäuseoptionen Hauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft Type Clean Series (Entlastungstyp)

Technischer Support