Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24410.0464
Teilenummer
|
---|
24410.0464 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebel | Hebelfarbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 32 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 134 |
Loading...
Schraube | Stahl, brüniert, Güte 5.8 | Innenteile | Stahl, brüniert, Güte 5.8 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Klemmhebel, mit Andrückschraube, die Teilenummer ist 24410.0464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24410.0464.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Typ
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Hebel
Hebelfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24410.0151 |
24410.0153 |
24410.0154 |
24410.0471 |
24410.0473 |
24410.0474 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebel | Hebelfarbe | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 38 | |||
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 38 | |||
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 38 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 138 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 138 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 138 |