Pendelrollenlager, K.CCW33 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  K.CCW33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 360 mm / [Außendurchmesser] 160 - 540 mm / [Breite] 45 - 176 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 90 bis 360 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 160 bis 540 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 45 und 176 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22228 K.CCW33
22232 K.CCW33
22236 K.CCW33
22238 K.CCW33
22240 K.CCW33
22248 K.CCW33
22324 K.CCW33
22326 K.CCW33
22328 K.CCW33
22332 K.CCW33
22334 K.CCW33
22336 K.CCW33
22338 K.CCW33
22340 K.CCW33
22348 K.CCW33
23022 K.CCW33
23026 K.CCW33
23030 K.CCW33
23032 K.CCW33
23034 K.CCW33
23036 K.CCW33
23038 K.CCW33
23040 K.CCW33
23044 K.CCW33
23068 K.CCW33
23072 K.CCW33
23120 K.CCW33
23124 K.CCW33
23138 K.CCW33
23218 K.CCW33
23224 K.CCW33
23226 K.CCW33
23228 K.CCW33
23232 K.CCW33
23236 K.CCW33
23238 K.CCW33
23248 K.CCW33
23256 K.CCW33
23944 K.CCW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

753.07 €

1 4 Arbeitstage 14025068731657660016613662.0

1,046.43 €

1 4 Arbeitstage 16029080731657660133022300.0

1,681.37 €

1 4 Arbeitstage 18032086-28460.0

2,072.88 €

1 4 Arbeitstage 19034092-34400.0

2,479.16 €

1 4 Arbeitstage 20036098-41800.0

4,365.20 €

1 4 Arbeitstage 240440120731657665329278000.0

1,048.98 €

1 4 Arbeitstage 12026086731657660316721850.0

1,284.03 €

1 4 Arbeitstage 13028093731657660127927100.0

1,601.90 €

1 4 Arbeitstage 140300102-34300.0

2,057.91 €

1 4 Arbeitstage 160340114731657660240548800.0

2,406.82 €

1 4 Arbeitstage 170360120-57900.0

3,085.05 €

1 4 Arbeitstage 180380126-66300.0

3,669.60 €

1 4 Arbeitstage 190400132731657660333476300.0

3,703.46 €

1 4 Arbeitstage 200420138731657660337289100.0

7,006.78 €

1 4 Arbeitstage 2405001557316576654831143100.0

307.48 €

1 4 Arbeitstage 11017045-3577.0

518.78 €

1 4 Arbeitstage 1302005273165766549855574.0

674.70 €

1 4 Arbeitstage 1502255673165766018597370.0

762.29 €

1 4 Arbeitstage 1602406073165766551428880.0

932.73 €

1 4 Arbeitstage 17026067731657660259712300.0

1,092.00 €

1 4 Arbeitstage 18028074731657660347115884.0

1,253.57 €

1 4 Arbeitstage 19029075731657660170516850.0

1,395.78 €

1 4 Arbeitstage 20031082-21441.0

1,626.10 €

1 4 Arbeitstage 22034090-28300.0

5,124.65 €

1 17 Arbeitstage 340520133731657079141997400.0

4,428.90 €

1 4 Arbeitstage 3605401347316570677287104500.0

331.50 €

1 4 Arbeitstage 1001655273165770301394250.0

561.87 €

1 4 Arbeitstage 1202006273165766562247422.0

1,919.56 €

1 4 Arbeitstage 190320104-32550.0

314.83 €

1 4 Arbeitstage 9016052.473165770295604325.0

719.63 €

1 4 Arbeitstage 12021576731657665731311530.0

857.52 €

1 4 Arbeitstage 13023080731657665736813620.0

1,068.42 €

1 4 Arbeitstage 14025088731657660115617900.0

1,581.03 €

1 4 Arbeitstage 160290104-28260.0

2,213.41 €

1 4 Arbeitstage 180320112-37000.0

2,576.46 €

1 4 Arbeitstage 190340120-45400.0

4,726.43 €

1 4 Arbeitstage 2404401607316570649673104000.0

7,356.57 €

1 4 Arbeitstage 2805001767316571742366143200.0

1,673.37 €

1 4 Arbeitstage 22030060-11950.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support